Pressacavo G-INB (1415172)

Pressacavo G-INB 1415172

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Pressacavo G-INB 1415172
  • Pressacavo G-INB 1415172
  • Pressacavo G-INB 1415172

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1415172

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 1.52

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro terminale (max): 10 mm

Diametro morsetto: 4.50 mm

Lunghezza filettatura: 9 mm

Dimensioni chiave: 20 mm

Colore: Grigio chiaro


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1415172

Codice componente
1415172
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Colore Materiale Tipo filettatura

1.52 €

120 7 giorni 104.50920Grigio chiaroPlasticaM16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -40 Valore nominale IP IP68
Accessorio (contenitori) Pressacavo

Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INB, il codice articolo è il seguente: 1415172.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415172.

Tipologia prodotto

Codice componente
1415171
1415174
1415177
1415178
1415179
1415182
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Colore Materiale Tipo filettatura

1.44 €

130 7 giorni 73916Grigio chiaroPlasticaM12

1.77 €

110 7 giorni 1361224Grigio chiaroPlasticaM20

1.44 €

130 7 giorni 73916NeroPlasticaM12

1.52 €

120 7 giorni 104.50920NeroPlasticaM16

1.77 €

110 7 giorni 1361224NeroPlasticaM20

26.56 €

10 7 giorni 136624ArgentoMetalloM20

Supporto tecnico