Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1411123
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.71 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro terminale (max): 6.5 mm
Lunghezza filettatura: 8 mm
Dimensioni chiave: 15 mm
Temperatura minima: -20 °C
Valore nominale IP: IP68
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411123
Codice componente
|
---|
1411123 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro terminale (max) (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 260 | 7 giorni | 6.5 | 8 | 15 | -20 | IP68 | Argento | Plastica |
Loading...
Diametro morsetto(mm) | 3 | Temperatura massima(°C) | +100 | Accessorio (contenitori) | Pressacavo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | M12 |
Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-M12, il codice articolo è il seguente: 1411123.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411123.
Configura
Proprietà di base
Diametro terminale (max)(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Temperatura minima(°C)
Valore nominale IP
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1411131 |
1411160 |
1417652 |
1424513 |
1424541 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro terminale (max) (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 260 | 7 giorni | 6.5 | 8 | 15 | -20 | IP68 | Nero | Plastica | |||
2.93 € | 70 | 7 giorni | 6.5 | 6 | 14 | -40 | - | Argento | Metallo | |||
0.67 € | 280 | 7 giorni | 6.5 | 8 | 15 | -20 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica | |||
0.95 € | 200 | 7 giorni | 7 | 15 | 16 | -40 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica | |||
30.31 € | 6 | 7 giorni | 6.5 | 6 | 14 | -40 | IP68 | Argento | Metallo |