Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1411124
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.73 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro terminale (max): 10 mm
Diametro morsetto: 5 mm
Lunghezza filettatura: 10 mm
Dimensioni chiave: 22 mm
Temperatura minima: -20 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411124
Codice componente
|
---|
1411124 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 250 | 7 giorni | 10 | 5 | 10 | 22 | -20 | IP68 | Argento | Plastica |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +100 | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Tipo filettatura | M16 |
---|
Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-M16, il codice articolo è il seguente: 1411124.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411124.
Configura
Proprietà di base
Diametro terminale (max)(mm)
Diametro morsetto(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Temperatura minima(°C)
Valore nominale IP
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1411132 |
1411162 |
1417653 |
1424470 |
1424475 |
1424514 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 250 | 7 giorni | 10 | 5 | 10 | 22 | -20 | IP68 | Nero | Plastica | |||
3.93 € | 50 | 7 giorni | 10 | 5 | 7 | 20 | -40 | - | Argento | Metallo | |||
0.70 € | 260 | 7 giorni | 10 | 5 | 10 | 22 | -20 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica | |||
0.74 € | 250 | 7 giorni | 8 | 4 | 8 | 19 | -20 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica | |||
0.74 € | 250 | 7 giorni | 8 | 4 | 8 | 19 | -20 | IP68 | Grigio | Plastica | |||
1.13 € | 170 | 7 giorni | 10 | 4.50 | 15 | 20 | -40 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica |