Pressacavo G-INS-M25 (1411134)

Pressacavo G-INS-M25 1411134

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Pressacavo G-INS-M25 1411134
  • Pressacavo G-INS-M25 1411134
  • Pressacavo G-INS-M25 1411134
  • Pressacavo G-INS-M25 1411134
  • Pressacavo G-INS-M25 1411134
  • Pressacavo G-INS-M25 1411134

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1411134

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 1.33

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro terminale (max): 17 mm

Diametro morsetto: 11 mm

Lunghezza filettatura: 8 mm

Dimensioni chiave: 29 mm

Temperatura minima: -20 °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411134

Codice componente
1411134
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Temperatura minima
(°C)
Valore nominale IP Colore Materiale

1.33 €

140 7 giorni 1711829-20IP68NeroPlastica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +100 Accessorio (contenitori) Pressacavo Tipo filettatura M25

Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-M25, il codice articolo è il seguente: 1411134.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411134.

Tipologia prodotto

Codice componente
1411165
1417654
1424472
1424477
1424482
1424516
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Temperatura minima
(°C)
Valore nominale IP Colore Materiale

5.96 €

35 7 giorni 1711827-40-ArgentoMetallo

1.29 €

145 7 giorni 1711829-20IP68Grigio chiaroPlastica

1.55 €

120 7 giorni 18131033-20IP68Grigio chiaroPlastica

1.55 €

120 7 giorni 18131033-20IP68GrigioPlastica

1.55 €

120 7 giorni 18131033-20IP68NeroPlastica

1.97 €

95 7 giorni 1791529-40IP68Grigio chiaroPlastica

Supporto tecnico