Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1411127
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 2.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro terminale (max): 21 mm
Diametro morsetto: 15 mm
Lunghezza filettatura: 10 mm
Dimensioni chiave: 36 mm
Temperatura minima: -20 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411127
Codice componente
|
---|
1411127 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 70 | 7 giorni | 21 | 15 | 10 | 36 | -20 | IP68 | Argento | Plastica |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +100 | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Tipo filettatura | M32 |
---|
Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-M32, il codice articolo è il seguente: 1411127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411127.
Configura
Proprietà di base
Diametro terminale (max)(mm)
Diametro morsetto(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Temperatura minima(°C)
Valore nominale IP
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1411166 |
1417655 |
1424473 |
1424478 |
1424483 |
1424517 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 20 | 7 giorni | 21 | 15 | 8 | 34 | -40 | - | Argento | Metallo | |||
2.60 € | 75 | 7 giorni | 21 | 15 | 10 | 36 | -20 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica | |||
2.94 € | 65 | 7 giorni | 25 | 18 | 15 | 42 | -20 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica | |||
2.94 € | 65 | 7 giorni | 25 | 18 | 16 | 42 | -20 | IP68 | Grigio | Plastica | |||
2.94 € | 65 | 7 giorni | 25 | 18 | 16 | 42 | -20 | IP68 | Nero | Plastica | |||
3.22 € | 60 | 7 giorni | 21 | 13 | 15 | 36 | -40 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica |