Codice articolo del costruttore: 1411130
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 11.83 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro terminale (max): 44 mm
Diametro morsetto: 34 mm
Lunghezza filettatura: 18 mm
Dimensioni chiave: 65 mm
Temperatura minima: -20 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411130
Codice componente
|
---|
1411130 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 16 | 7 giorni | 44 | 34 | 18 | 65 | -20 | IP68 | Argento | Plastica |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +100 | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Tipo filettatura | M63 |
---|
Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-M63, il codice articolo è il seguente: 1411130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411130.
Configura
Proprietà di base
Diametro terminale (max)(mm)
Diametro morsetto(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Temperatura minima(°C)
Valore nominale IP
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1411139 |
1411169 |
1424531 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 16 | 7 giorni | 44 | 34 | 18 | 65 | -20 | IP68 | Nero | Plastica | |||
59.98 € | 4 | 7 giorni | 44 | 34 | 14 | 68 | -40 | - | Argento | Metallo | |||
88.70 € | 3 | 7 giorni | 53 | 37 | 10 | 75 | -40 | - | Argento | Metallo |