Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1411142
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.79 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza filettatura: 8 mm
Dimensioni chiave: 22 mm
Temperatura minima: -20 °C
Valore nominale IP: IP68
Materiale: Plastica
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411142
Codice componente
|
---|
1411142 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 € | 235 | 7 giorni | 8 | 22 | -20 | IP68 | Plastica |
Loading...
Diametro terminale (max)(mm) | 10 | Diametro morsetto(mm) | 5 | Temperatura massima(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Tipo filettatura | PG11 |
Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-PG11, il codice articolo è il seguente: 1411142.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411142.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Temperatura minima(°C)
Valore nominale IP
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1411172 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 45 | 7 giorni | 6 | 20 | -40 | - | Metallo |