Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1411149
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 11.46 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza filettatura: 13 mm
Dimensioni chiave: 60 mm
Temperatura minima: -20 °C
Colore: Argento
Materiale: Plastica
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411149
Codice componente
|
---|
1411149 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 € | 16 | 7 giorni | 13 | 60 | -20 | Argento | Plastica |
Loading...
Diametro terminale (max)(mm) | 38 | Diametro morsetto(mm) | 30 | Temperatura massima(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP68 | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Tipo filettatura | PG42 |
Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-PG42, il codice articolo è il seguente: 1411149.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411149.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Temperatura minima(°C)
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1411179 |
1424493 |
1424503 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.77 € | 5 | 7 giorni | 12 | 58 | -40 | Argento | Metallo | |||
11.09 € | 17 | 7 giorni | 13 | 60 | -20 | Grigio chiaro | Plastica | |||
11.09 € | 17 | 7 giorni | 13 | 60 | -20 | Nero | Plastica |