Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1424486
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza filettatura: 8 mm
Dimensioni chiave: 19 mm
Temperatura minima: -20 °C
Valore nominale IP: IP68
Colore: Grigio chiaro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424486
Codice componente
|
---|
1424486 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 260 | 7 giorni | 8 | 19 | -20 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica |
Loading...
Diametro terminale (max)(mm) | 8 | Diametro morsetto(mm) | 4 | Temperatura massima(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Tipo filettatura | PG9 |
Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-PG9, il codice articolo è il seguente: 1424486.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424486.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Temperatura minima(°C)
Valore nominale IP
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1411171 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 60 | 7 giorni | 6 | 17 | -40 | - | Argento | Metallo |