Passacavo in gomma per CES LRG (0801619)

Passacavo in gomma per CES LRG 0801619
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0801619

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.76

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro terminale (max): 15 mm

Diametro morsetto: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0801619

Codice componente
0801619
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)

4.76 €

10 7 giorni 1514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 17 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 53 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 39
Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40 Colore Nero
Valore nominale IP IP54 Accessorio (contenitori) Guaina cavo Materiale NBR

Si trova sulla pagina di Passacavo in gomma per CES LRG, il codice articolo è il seguente: 0801619.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0801619.

Tipologia prodotto

Codice componente
0801621
0801624
0801626
0801629
0801631
0801634
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)

4.76 €

10 7 giorni 1615

4.76 €

10 7 giorni 1716

4.76 €

10 7 giorni 1817

4.76 €

10 7 giorni 1918

4.76 €

10 7 giorni 2019

4.76 €

10 7 giorni 2120

Supporto tecnico