Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407713 |
1408794 |
1411490 |
1411493 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione nucleo (max) (mm²) | Sezione nucleo (min) (mm²) | Numero totale di pin | Attacco | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | Tipo | Materiale custodia | Contatto guida (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.15 € | 3 | 7 giorni | - | - | 24 | - | - | Ingresso cavo (dritto) | - | - | Plastica | - | |||
91.66 € | 2 | 7 giorni | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | - | Molla di trazione | Ingresso cavo (dritto) | Kit di connettori con collegamento a innesto | - | Plastica | Sì | |||
123.13 € | 2 | 7 giorni | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | A innesto | Spina e clip | Ingresso cavo (laterale, dritto) | Kit connettore EVO serie B24 | B24 | Alluminio, pressofuso | Sì | |||
137.70 € | 2 | 7 giorni | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | A innesto | Spina e clip | Ingresso cavo (laterale, dritto) | Kit connettore EVO serie B24 | B24 | Alluminio, pressofuso | Sì |
Loading...
Contenuto(Kit) | 1 | Colore | Nero | Tipo di connettore (categoria) | Kit connettori |
---|---|---|---|---|---|
Serie | HC-EVO-B24 | Misura filettatura | M32 | Valore nominale IP | IP66 |
Configura
Proprietà di base
Sezione nucleo (max)(mm²)
Sezione nucleo (min)(mm²)
Numero totale di pin
Attacco
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Tipo
Materiale custodia
Contatto guida (PE)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali