Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407710 |
1411487 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Attacco | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | Materiale custodia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.09 € | 4 | 7 giorni | +125 | -40 | - | Molla di trazione | Uscita cavo (ad angolo) | - | Plastica | |||
72.44 € | 3 | 7 giorni | - | - | A innesto | Spina e clip | Ingresso cavo (laterale, dritto) | Kit connettore EVO serie B6 | Alluminio, pressofuso |
Loading...
Contenuto(Kit) | 1 | Sezione nucleo (max)(mm²) | 2.5 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Numero totale di pin | 6 + PE | Tipo di connettore (categoria) | Kit connettori |
Serie | HC-EVO-B06 | Misura filettatura | M20 | Tipo | B6 |
Valore nominale IP | IP66 | Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Attacco
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Materiale custodia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali