Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Contenuto(Kit) | 1 | Sezione nucleo (max)(mm²) | 2.5 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Numero totale di pin | 16 + PE | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Kit connettori | Caratteristiche connettore | Ingresso cavo (laterale, dritto) | Tipo (misc.) | Kit con custodia, alloggiamento connettore, vite, inserto di contatto maschio e inserto di contatto femmina |
Serie | HC-EVO-A16 | Misura filettatura | M25 | Materiale custodia | Plastica |
Valore nominale IP | IP66 | Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali