Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3208748
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.84 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Misura prodotto (altezza): - mm
Misura prodotto (lunghezza): 88.90 m
Compatibile con (dettagli): -
Tipo di accessorio (connettori): Copertura superiore
Colore: Grigio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3208748
Codice componente
|
---|
3208748 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Compatibile con (dettagli) | Tipo di accessorio (connettori) | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 250 | 7 giorni | - | 88.90 | - | Copertura superiore | Grigio | PA |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 2.2 | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Copertura morsetto |
---|
Si trova sulla pagina di Copertura terminale D-PT 10, il codice articolo è il seguente: 3208748.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3208748.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Compatibile con (dettagli)
Misura prodotto (lunghezza)(m)
Tipo di accessorio (connettori)
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3212057 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Compatibile con (dettagli) | Tipo di accessorio (connettori) | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 350 | 7 giorni | 42.6 | 67.7 | PT 10 | - | - | - |