Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1201002
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 26.44 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Dimensione prodotto (larghezza): 32 mm
Tipo (varie): Con fori
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1201002
Dimensione prodotto (altezza)(mm) | 15 | Compatibile con (dettagli) | Assemblaggio guida di montaggio | Materiale (dettagli) | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Guida di montaggio con profilo a G, il codice articolo è il seguente: 1201002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1201002.
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1201015 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02 € | 10 | 7 giorni | 35 | Senza fori |