Codice articolo del costruttore: 2322553
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 300.70 €
Tempi di consegna: 47 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2322553
Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 10 | Temperatura massima(°C) | +50 |
Temperatura minima(°C) | -20 | Numero totale di pin | 14 | Tipo modulo di trasferimento (categoria) | Adattatore frontale |
Connettore (campo) | Presa IDC-FLK | Adatto a | Siemens SIMATIC® S7-300 | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-VIP-PA-FLK |
Funzioni del modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | Connettore (controllo) | Molla di trazione |
Si trova sulla pagina di Adattatori frontali VIP-PA-FLK50 / 4X14, con cavi di sistema collegati, il codice articolo è il seguente: 2322553.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2322553.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2321910 |
2322566 |
2322579 |
2322582 |
2322595 |
2322605 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
336.30 € | 1 | 47 giorni | |||
312.50 € | 1 | 47 giorni | |||
324.50 € | 1 | 47 giorni | |||
348.20 € | 1 | 47 giorni | |||
360.10 € | 1 | 47 giorni | |||
383.90 € | 1 | 47 giorni |