Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2900445
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 8.63 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Compatibilità con (tipo): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2900445
Tipi di montaggio | Guida DIN | Metodo cablaggio | Morsetto | Tipo di relè (categoria) | Presa relè |
---|---|---|---|---|---|
Articoli industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Presa relè PLC-BPT, il codice articolo è il seguente: 2900445.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900445.
Configura
Proprietà di base
Compatibilità con (tipo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2900450 |
2900453 |
2900457 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Compatibilità con (tipo) |
---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 10 | 7 giorni | Contatto Phoenix OPT-24DC/230AC/1 | |||
18.55 € | 10 | 7 giorni | Contatto Phoenix OPT-60DC/230AC/1 | |||
20.55 € | 10 | 7 giorni | Contatto Phoenix OPT-60DC/230AC/1 |