Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2901643 |
2901645 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG | Sezione connettore (mm²) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.09 € | 10 | 89 giorni | 26 - 16 | 0.14–1.5/0 (rigido / flessibile) / 0.14 / 1.0 | Connettore femmina RJ45 a 8 terminali a vite | |||
63.09 € | 10 | 89 giorni | 26 - 22 | (Rigido / flessibile) 0.128–0.325 | Jack RJ45 su 8 terminali di collegamento LSA |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 29 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 53 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -10 – 70 | Materiale (dettagli) | Alloggiamento: PVC/PA | Tipo modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di connettori |
Configura
Proprietà di base
AWG
Sezione connettore(mm²)
Tipo (misc.)
Attributi opzionali