Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1654756
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.53 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo connettore: -
Colore: Verde
Diam. morsetto: 7 mm
Temperatura massima: +80 °C
Temperatura minima: -40 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1654756
Codice componente
|
---|
1654756 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo connettore | Colore | Diam. morsetto (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Diametro terminale (max) (mm) | Accessorio (contenitori) | Connettore standard | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 345 | 7 giorni | - | Verde | 7 | +80 | -40 | 7 | Manicotto antipiega | - | - | - |
Loading...
Valore nominale IP | IP20 |
---|
Si trova sulla pagina di Serracavo con protezione antipiega RJ45, il codice articolo è il seguente: 1654756.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1654756.
Configura
Proprietà di base
Tipo connettore
Connettore standard
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Merci industriali
Colore
Diam. morsetto(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Diametro terminale (max)(mm)
Accessorio (contenitori)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1689213 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo connettore | Colore | Diam. morsetto (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Diametro terminale (max) (mm) | Accessorio (contenitori) | Connettore standard | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 € | 125 | 9 giorni | [Altro | Cuffie] Manicotto antipiega | - | - | - | - | - | - | Connettore per sensore | Connettore sensore/attuatore | Sì |