Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1652716
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 4.96 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro cavo: 1 mm
Lato collegamento A (sensori/attuatori): Personalizzabile
Valore nominale IP: IP20
Corrente nominale: 0.50 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1652716
Codice componente
|
---|
1652716 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cavo (mm) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Valore nominale IP | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 40 | 7 giorni | 1 | Personalizzabile | IP20 | 0.50 |
Loading...
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | N. di pin (RJ) | 8 | Tensione nominale(VCC) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto maschio RJ45, il codice articolo è il seguente: 1652716.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1652716.
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Valore nominale IP
Corrente nominale(A)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1404388 |
1418853 |
1652729 |
1688573 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro cavo (mm) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Valore nominale IP | Corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99 € | 30 | 7 giorni | 1 | Personalizzabile | IP20 | 1 | |||
7.25 € | 30 | 7 giorni | 1 | Personalizzabile | IP20 | 1.75 | |||
6.92 € | 30 | 7 giorni | 1 | Personalizzabile | IP20 | 1 | |||
6.59 € | 30 | 7 giorni | - | RJ45 | - | 1.50 |