Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1689844
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 6.47 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Colore: Grigio
Contenuto: 1 pz.
Valore nominale IP: IP67
Gamma temperatura: -40–80 °C
Temperatura massima: +80 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1689844
Codice componente
|
---|
1689844 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Contenuto (pz.) | Valore nominale IP | Gamma temperatura (°C) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Descrizione | Tipo (misc.) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 29 | 7 giorni | Grigio | 1 | IP67 | -40–80 | +80 | -40 | Foratura di montaggio rotonda con filettatura e dado di bloccaggio | Profilo rotondo | - |
Loading...
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Tipo connettore | Telaio aggiuntivo |
---|
Si trova sulla pagina di Telaio di montaggio pannello RJ45, per inserti femmina modulari, il codice articolo è il seguente: 1689844.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1689844.
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
Colore
Contenuto(pz.)
Valore nominale IP
Gamma temperatura(°C)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Descrizione
Tipo (misc.)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1658053 |
1689433 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Contenuto (pz.) | Valore nominale IP | Gamma temperatura (°C) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Descrizione | Tipo (misc.) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 30 | 26 giorni | - | 5 | IP67 | - | - | - | - | - | Sì | |||
5.12 € | 40 | 7 giorni | - | 1 | IP20 | - | - | - | Telaio di montaggio | - | - |