Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1403366 |
1403367 |
1405141 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | N. di pin (RJ) | Superficie di contatto | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.10 € | 4 | 33 giorni | - | 4 | Con placcatura in oro | Lega di rame | |||
49.10 € | 4 | 33 giorni | - | 8 | - | - | |||
44.87 € | 1 | 7 giorni | IP67 | 4 | - | - |
Loading...
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | RJ45 | Corrente nominale(A) | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(VCC) | 72 | Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
N. di pin (RJ)
Superficie di contatto
Materiale contatto
Attributi opzionali