Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1652936 |
1653090 |
1653168 |
1654552 |
1689064 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo connettore | Colore | Sezione connettore (max) (mm²) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Gamma temperatura (°C) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Sezione trasversale (min) (mm²) | N. di pin (RJ) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Corrente nominale (A) | Numero totale di pin | Connettore standard | Collegamento (componenti) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Superficie di contatto | Materiale contatto | Descrizione | Tipo (misc.) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.53 € | 11 | 21 giorni | [Jack (tipo montaggio a pannello)] Presa, montaggio orizzontale | - | - | Connettore femmina RJ45 | -40 - +70 | +70 | -40 | - | 8P8C | - | - | 1 | 8 | RJ45 | IDC | Personalizzabile | Oro su nichel | Lega di rame | Connettore femmina - cavo | CAT. 5e | - | |||
8.02 € | 25 | 61 giorni | [Jack (tipo montaggio a pannello)] Femmina, verticale | - | - | RJ45 | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | Connettore per sensore | Saldatura | Personalizzabile | - | - | - | - | Sì | |||
15.63 € | 15 | 7 giorni | [Jack (tipo montaggio a pannello)] Presa, montaggio orizzontale | Argento | 0.36 | RJ45 | -40–80 | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 1 | 60 | 2 | - | RJ45 | Punzonatrice | Personalizzabile | Oro su nichel | Lega di rame | Femmina - LSA | CAT 6 | - | |||
14.94 € | 15 | 23 giorni | [Jack] Connettore femmina, dritto | - | - | RJ45 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | Connettore per sensore | - | Personalizzabile | - | - | - | - | Sì | |||
11.60 € | 20 | 7 giorni | Adattatore, integrato | Argento | - | Connettore femmina RJ45 | - | +60 | -20 | - | 8P8C | - | - | 1.50 | - | RJ45 | Presa | Connettore femmina RJ45 | Oro su nichel | Lega di rame | - | - | - |
Loading...
Valore nominale IP | IP20 | Tensione nominale(VCC) | 72 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo connettore
Colore
Sezione connettore (max)(mm²)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Gamma temperatura(°C)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Sezione trasversale (min)(mm²)
N. di pin (RJ)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Corrente nominale(A)
Numero totale di pin
Connettore standard
Collegamento (componenti)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Superficie di contatto
Materiale contatto
Descrizione
Tipo (misc.)
Merci industriali
Attributi opzionali