Capocorda - C-BCI (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3240047

Codice componente
3240047
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.26 €

700 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma sezione trasversale 4–6mm² Colore Giallo Materiale di isolamento PA
Materiale contatto Placcatura in rame argentato Tipo di connettore (categoria) Terminale maschio Tipo di isolamento Preisolato

Si trova sulla pagina di Capocorda - C-BCI, il codice articolo è il seguente: 3240047.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240047.

Supporto tecnico