Calotta del connettore, per l'uso nella scatola sensore / attuatore (1453083)

Calotta del connettore, per l'uso nella scatola sensore / attuatore 1453083

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Calotta del connettore, per l'uso nella scatola sensore / attuatore 1453083
  • Calotta del connettore, per l'uso nella scatola sensore / attuatore 1453083
  • Calotta del connettore, per l'uso nella scatola sensore / attuatore 1453083

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1453083

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 46.78

Tempi di consegna: 36 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza cavo: - m

Tensione di esercizio massima: 300 V

Tensione nominale: - VCC

Potenza nominale (totale): 10 A

Potenza nominale per I/O: 2 A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1453083

Codice componente
1453083
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Tensione di esercizio massima
(V)
Tensione nominale
(VCC)
Potenza nominale (totale)
(A)
Potenza nominale per I/O
(A)
N. di ingressi segnale Gamma temperatura
(°C)
Colore Materiale custodia Materiale di isolamento Materiale contatto Configurazione Collegamento (componenti) Indicatore di stato Tipo di connettore (scatole di distribuzione) Scatola di distribuzione (categoria) Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo di distribuzione Merci industriali

46.78 €

4 36 giorni -300-1024-25 - +80NeroPBT--Tipo doppioTerminali a viteNessun LEDPresa Speedcon M12Copertura per connettore con alimentazioneScatola sensore e attuatore (passiva)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP65

Si trova sulla pagina di Calotta del connettore, per l'uso nella scatola sensore / attuatore, il codice articolo è il seguente: 1453083.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1453083.

Tipologia prodotto

Codice componente
1453096
1453122
1453148
1453177
1453180
1453203
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Tensione di esercizio massima
(V)
Tensione nominale
(VCC)
Potenza nominale (totale)
(A)
Potenza nominale per I/O
(A)
N. di ingressi segnale Gamma temperatura
(°C)
Colore Materiale custodia Materiale di isolamento Materiale contatto Configurazione Collegamento (componenti) Indicatore di stato Tipo di connettore (scatole di distribuzione) Scatola di distribuzione (categoria) Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo di distribuzione Merci industriali

72.44 €

3 7 giorni -300-1024-25 - +80NeroPBT--Tipo doppioTerminali a viteNessun LEDPresa Speedcon M12Copertura per connettore con alimentazioneScatola sensore e attuatore (passiva)--

65.89 €

3 7 giorni -300-1026-25 - +80NeroPBT--SingolaTerminali a viteNessun LEDPresa Speedcon M12Copertura per connettore con alimentazioneScatola sensore e attuatore (passiva)--

55.12 €

4 7 giorni 5-120------PURLega di rame-Cavo con estremità aperta----Connettore sensore/attuatore (accessori)--

50.11 €

4 7 giorni -300-1028-25 - +80NeroPBT--SingolaTerminali a viteNessun LEDPresa Speedcon M12Copertura per connettore con alimentazioneScatola sensore e attuatore (passiva)--

73.71 €

3 7 giorni -300-1028-25 - +80NeroPBT--SingolaTerminali a viteNessun LEDPresa Speedcon M12Copertura per connettore con alimentazioneScatola sensore e attuatore (passiva)--

59.61 €

4 7 giorni -300-1028-25 - +80NeroPBT--Tipo doppioTerminali a viteNessun LEDPresa Speedcon M12Copertura per connettore con alimentazioneScatola sensore e attuatore (passiva)--

Supporto tecnico