Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1433155
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 50 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 30.7 | Gamma temperatura(°C) | -25 - +70 |
---|---|---|---|---|---|
Numero totale di pin | 2 | Valore nominale IP | IP67 | Colore | Nero |
Configurazione | Singola | Collegamento (componenti) | Sistemi bus AS-i | Indicatore di stato | Nessun LED |
Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Presa M12 | Scatola di distribuzione (categoria) | Splitter cavo a nastro | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Scatola sensore e attuatore (passiva) |
Cavo di distribuzione | No |
Si trova sulla pagina di Distributore VS-ASI-J-Y-N, con presa tipo dritto M12, il codice articolo è il seguente: 1433155.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1433155.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali