Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1855542 |
1855555 |
1884898 |
1884911 |
1886647 |
1886663 |
1886692 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Misura filettatura | Serie (connettori) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 10 | 28 giorni | IP65 | PG21 | VC-MP-T2-R | Verniciatura in polvere | |||
26.29 € | 10 | 28 giorni | IP65 | PG21 | VC-MP-T3-R | Verniciatura in polvere | |||
18.59 € | 10 | 28 giorni | IP65 | PG16 | VC-MP-T1-Z | Verniciatura in polvere | |||
24.71 € | 10 | 25 giorni | IP65 | PG21 | VC-MP-T3-Z | Verniciatura in polvere | |||
28.62 € | 10 | 25 giorni | IP65 | M25 | VC-MP-T2-R | Verniciatura in polvere | |||
35.32 € | 10 | 28 giorni | IP65 | M25 | VC-MP-T4-R | Verniciatura in polvere | |||
31.84 € | 10 | 26 giorni | IP66 | M25 | VC-MP-T3-Z | Ingresso cavo (metrico) |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Colore | Grigio | Materiale custodia | Zinco pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Misura filettatura
Serie (connettori)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali