Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407632 |
1407634 |
1407635 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.36 € | 14 | 7 giorni | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento prolunga con bloccaggio longitudinale senza coperchio, altezza 30.5mm | |||
15.68 € | 12 | 7 giorni | + bloccaggio trasversale | Alloggiamento per cavo, bloccaggio trasversale senza coperchio, altezza 30.5mm | |||
17.95 € | 11 | 7 giorni | + coperchio | Alloggiamento aggiuntivo, bloccaggio trasversale con coperchio, altezza 30.5mm |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-EVO-B10 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B10 | Colore | Nero | Materiale custodia | Poliammide |
Tipo di connettore (categoria) | Prolunga alloggiamento |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali