Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411048 |
1413929 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (VCC) | Potenza nominale massima per ingresso (A) | Potenza nominale (totale) (A) | N. di ingressi segnale | Valore nominale IP | Materiale contatto | Collegamento (componenti) | Scatola di distribuzione (categoria) | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.30 € | 1 | 47 giorni | 24 | - | - | - | IP66 | Lega di rame | Cavo con estremità aperta | - | - | Splitter/adattatore per sensore/attuatore | |||
322.92 € | 1 | 7 giorni | - | 10 | 70 | 4 ingressi | - | - | - | Splitter M12 + filettatura in plastica | Accessori | - |
Loading...
Numero totale di pin | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(VCC)
Potenza nominale massima per ingresso(A)
Potenza nominale (totale)(A)
N. di ingressi segnale
Valore nominale IP
Materiale contatto
Collegamento (componenti)
Scatola di distribuzione (categoria)
Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali