Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407627 |
1407628 |
1407629 |
1407630 |
1407631 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 19 | 7 giorni | 1 ingresso cavo (laterale, dritto) | Alloggiamento manicotto, bloccaggio longitudinale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 87.5mm. | |||
7.68 € | 24 | 7 giorni | + manicotto | Alloggiamento manicotto, bloccaggio trasversale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 60,5 mm | |||
11.51 € | 16 | 7 giorni | + manicotto | Alloggiamento manicotto, bloccaggio trasversale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 87.5mm. | |||
12.78 € | 15 | 7 giorni | 1 ingresso cavo (laterale, dritto) | Alloggiamento per cavo, bloccaggio trasversale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 60,5 mm | |||
16.63 € | 11 | 7 giorni | 1 ingresso cavo (laterale, dritto) | Alloggiamento per cavo, bloccaggio trasversale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 87.5mm. |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-EVO-B10 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B10 | Colore | Nero | Materiale custodia | Poliammide |
Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali