Alloggiamento manicotto HC-EVO-B16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1407643

Codice componente
1407643
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.25 €

14 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Valore nominale IP IP66 Serie (connettori) HC-EVO-B16
Tipo B16 Colore Nero Materiale custodia Poliammide
Caratteristiche connettore 1 ingresso cavo (laterale, dritto) Tipo di connettore (categoria) Corpo boccola Tipo (misc.) Alloggiamento manicotto, bloccaggio trasversale, ingresso cavo: superiore/laterale, altezza: 78 mm

Si trova sulla pagina di Alloggiamento manicotto HC-EVO-B16, il codice articolo è il seguente: 1407643.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407643.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico