Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1412830 |
1412831 |
1412832 |
1412835 |
1412836 |
1412837 |
1412839 |
1412840 |
1412842 |
1412844 |
1412845 |
1412846 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Misura filettatura | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 8 | 7 giorni | IP66 | 2 x M20 | Bloccaggio trasversale | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M20 | |||
23.50 € | 8 | 7 giorni | IP54 | 2 x M25 | Bloccaggio trasversale | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M25 | |||
23.50 € | 8 | 7 giorni | IP66 | 2 x PG16 | Bloccaggio trasversale | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x PG 16 | |||
23.10 € | 8 | 7 giorni | IP66 | 2 x M20 | + bloccaggio trasversale | Alloggiamento presa serie B10, con bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M20 | |||
23.10 € | 8 | 7 giorni | IP66 | 2 x M25 | + bloccaggio trasversale | Alloggiamento presa serie B10, con bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M25 | |||
23.10 € | 8 | 7 giorni | IP66 | 2 x PG16 | + bloccaggio trasversale | Alloggiamento presa serie B10, con bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x PG 16 | |||
21.90 € | 9 | 7 giorni | IP66 | 2 x M20 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa serie B10, uscita cavo laterale 2 x M20 | |||
21.90 € | 9 | 7 giorni | IP66 | 2 x M25 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa serie B10, uscita cavo laterale 2 x M25 | |||
21.90 € | 9 | 7 giorni | IP66 | 2 x PG16 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa serie B10, uscita cavo laterale di 2 x PG 16 | |||
29.20 € | 7 | 7 giorni | IP66 | 2 x M20 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con coperchio, uscita cavo laterale 2 x M20 | |||
29.20 € | 7 | 7 giorni | IP66 | 2 x M25 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con coperchio, uscita cavo laterale 2 x M25 | |||
29.20 € | 7 | 7 giorni | IP66 | 2 x PG16 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con coperchio, uscita cavo laterale 2 x PG 16 |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Serie (connettori) | HC-STA | Tipo | B10 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Materiale custodia | Alluminio, pressofuso | Tipo di connettore (categoria) | Alloggiamento presa |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Misura filettatura
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali