Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1412869 |
1412870 |
1412871 |
1412873 |
1412874 |
1412875 |
1412877 |
1412878 |
1412879 |
1412881 |
1412882 |
1412883 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.90 € | 6 | 7 giorni | 2 x M25 | + pezzo connettore | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M25 | |||
35.90 € | 6 | 7 giorni | 2 x M32 | + pezzo connettore | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M32 | |||
39.07 € | 5 | 7 giorni | 2 x PG21 | + pezzo connettore | Alloggiamento presa con coperchio, bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x PG 21 | |||
28.60 € | 7 | 7 giorni | 2 x M25 | + pezzo connettore | Alloggiamento presa con bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M25 | |||
28.60 € | 7 | 7 giorni | 2 x M32 | + pezzo connettore | Alloggiamento presa con bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x M32 | |||
31.10 € | 6 | 7 giorni | 2 x PG21 | + pezzo connettore | Alloggiamento presa con bloccaggio trasversale, uscita cavo laterale 2 x PG 21 | |||
29.30 € | 7 | 7 giorni | M25 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con levetta longitudinale, lato uscita cavo 2 x M25 | |||
29.30 € | 7 | 7 giorni | M32 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con levetta longitudinale, uscita cavo laterale 2 x M32 | |||
32.00 € | 6 | 7 giorni | PG21 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con levetta longitudinale, uscita cavo laterale di 2 x PG 21 | |||
39.00 € | 5 | 7 giorni | 2 x M25 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con coperchio, con bloccaggio longitudinale, uscite cavi laterali 2 x M25 | |||
39.00 € | 5 | 7 giorni | 2 x M32 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con coperchio, con bloccaggio longitudinale, uscite cavi laterali 2 x M32 | |||
42.61 € | 5 | 7 giorni | 2 x PG21 | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento presa con coperchio, con bloccaggio longitudinale, uscite cavi laterali di 2 x PG 21 |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-STA |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B24 | Colore | Grigio | Materiale custodia | Alluminio, pressofuso |
Tipo di connettore (categoria) | Alloggiamento presa |
Configura
Proprietà di base
Misura filettatura
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali