Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1413400 |
1413401 |
1413402 |
1413403 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.80 € | 8 | 7 giorni | M25 | 1 uscita cavo | |||
24.80 € | 8 | 7 giorni | M25 | 1 uscita cavo (laterale) | |||
24.80 € | 8 | 7 giorni | M32 | 1 uscita cavo | |||
24.80 € | 8 | 7 giorni | M32 | 1 uscita cavo (laterale) |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-ADV |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B10 | Colore | Zinco | Materiale custodia | Alluminio, pressofuso |
Tipo di connettore (categoria) | Corpo boccola |
Configura
Proprietà di base
Misura filettatura
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali