Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2203338
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 56.44 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Misura larghezza W: 195 mm
Misura verticale H: 145 mm
Misura profondità D: 67 mm
Colore: Grigio (RAL 7035)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2203338
Codice componente
|
---|
2203338 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.44 € | 4 | 7 giorni | 195 | 145 | 67 | Grigio (RAL 7035) |
Loading...
Materiale | PC | Standard | UL 94 V0 | Tipo di alloggiamento (categoria) | Custodia universale |
---|
Si trova sulla pagina di Scatola universale Phoenix Contact serie UCS, il codice articolo è il seguente: 2203338.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2203338.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2203336 |
2203341 |
2203344 |
2203441 |
2203442 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.75 € | 4 | 7 giorni | 195 | 145 | 47 | Grigio (RAL 7035) | |||
63.25 € | 3 | 7 giorni | 237 | 195 | 47 | Grigio (RAL 7035) | |||
67.00 € | 3 | 7 giorni | 237 | 195 | 67 | Grigio (RAL 7035) | |||
52.75 € | 4 | 7 giorni | 195 | 145 | 47 | Nero (RAL 9005) | |||
56.44 € | 4 | 7 giorni | 195 | 145 | 67 | Nero (RAL 9005) |