Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza(mm) | 6.2 | Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 33 | Tensione di commutazione (min.)(VDC) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di commutazione(A) | 3 (max.) | Corrente di commutazione (IS max.)(A) | 3 | Uscita (amperaggio) | 3–33V/DC 2A max. |
Collegamento (componenti) | Terminali a vite | Tipo di relè (categoria) | Relè di interfaccia | Tipo (vari) | Connettore a vite |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(VDC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali