Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2966595 |
2966605 |
2966618 |
2966621 |
2967950 |
2967989 |
2967992 |
2982100 |
2982171 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Carico corrente (max) (mA) | Gamma tensione di controllo | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Tensione di commutazione (min.) (VDC) | Temperatura min. (°C) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.65 € | 10 | 7 giorni | 28 | 5 | 15 | 3 | 24–24VDC | 33 | 3 | -25 | - | |||
35.55 € | 10 | 7 giorni | 28 | 5 | 15 | 3 | 60–60VDC | 33 | 3 | -25 | - | |||
19.25 € | 10 | 7 giorni | 28 | 5 | 15 | 100 | 24–24VDC | 48 | 3 | -25 | - | |||
24.30 € | 10 | 7 giorni | 28 | 5 | 15 | 100 | 60–60VDC | 48 | 3 | -25 | Stampa | |||
31.65 € | 10 | 7 giorni | 28 | 5 | 15 | 750 | 24–24VDC | 253 | 24 | -25 | - | |||
35.55 € | 10 | 7 giorni | 28 | 5 | 15 | 3 | 5–5VDC | 33 | 3 | -20 | - | |||
26.80 € | 10 | 7 giorni | 28 | 5 | 15 | 100 | 5–5VDC | 48 | 3 | -20 | - | |||
37.00 € | 10 | 7 giorni | 29 | 12.7 | 15.7 | 5 | 24–24VDC | 33 | 3 | -25 | - | |||
36.25 € | 10 | 7 giorni | 29 | 12.7 | 15.7 | 2 | 24–24VDC | 253 | 24 | -25 | - |
Loading...
Temperatura max.(°C) | +60 | Tipo di relè (categoria) | SSR | Articoli industriali | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Carico corrente (max)(mA)
Gamma tensione di controllo
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Tensione di commutazione (min.)(VDC)
Temperatura min.(°C)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali