Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2982647 |
2982650 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico corrente (max) (mA) | Gamma tensione di controllo | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Tensione di commutazione (min.) (VDC) | Temperatura max. (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.67 € | 10 | 7 giorni | 4 | 4.25–32VDC | 60 | 1 | +80 | |||
35.69 € | 10 | 7 giorni | 5 | 24–24VDC | 530 | 12 | +70 |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 43 | Larghezza(mm) | 10.5 | Dimensione profondità(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -20 | Tipo di relè (categoria) | SSR | Articoli industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Carico corrente (max)(mA)
Gamma tensione di controllo
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Tensione di commutazione (min.)(VDC)
Temperatura max.(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali