Relè a stato solido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2900356
2900358
2900361
2900365
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico corrente (max)
(mA)
Gamma tensione di controllo Tensione nominale
(VDC)
Tensione di commutazione (max.)
(VDC)

30.70 €

10 7 giorni 100198, 207–242, 253VDC, VAC23048

24.75 €

10 7 giorni 10019.2–28.8VDC2448

31.40 €

10 7 giorni 100176, 184–242, 253VDC, VAC23048

40.00 €

10 12 giorni 338.4–57.6VDC4833

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 80 Larghezza(mm) 6.2 Dimensione profondità(mm) 94
Tensione di commutazione (min.)(VDC) 3 Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -25
Collegamento (componenti) Molla di trazione Tipo di relè (categoria) SSR Articoli industriali

Supporto tecnico