Relè a stato solido ST

Relè a stato solido ST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2905035
2905051
2905190
2905491
2911058
2911692
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Carico corrente (max)
(mA)
Gamma tensione di controllo Tensione di commutazione (max.)
(VDC)
Tensione di commutazione (min.)
(VDC)

86.35 €

10 7 giorni 14.6124–24VDC6012

92.91 €

10 98 giorni 14.61110–110VDC6012

147.00 €

10 7 giorni 20.8224–24VDC303

121.40 €

10 7 giorni 14.6524–24VDC303

100.40 €

10 98 giorni 20.810024–24VDC488

91.45 €

10 98 giorni 14.610024–24VDC488

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 33 Dimensione profondità(mm) 66.5 Temperatura max.(°C) +60
Temperatura min.(°C) -20 Tipo di relè (categoria) SSR Articoli industriali

Supporto tecnico