Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3240160
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.20 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Spessore connettore: 0.8 mm
Larghezza connettore: 6.3 mm
Gamma sezione trasversale: 1.50–2.50mm²
Misura: 6.3 x 0.8mm
Merci industriali: Sì
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240160
Codice componente
|
---|
3240160 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore connettore (mm) | Larghezza connettore (mm) | Gamma sezione trasversale | Misura | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1000 | 7 giorni | 0.8 | 6.3 | 1.50–2.50mm² | 6.3 x 0.8mm | Sì |
Loading...
Insulation coating (color) | Metallo | Angolo di attacco(°) | 180 | Tipo di connettore (categoria) | Presa a lamella |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Ottone stagnato | Con isolamento | Non isolato |
Si trova sulla pagina di Connettore C-SCF, il codice articolo è il seguente: 3240160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240160.
Configura
Proprietà di base
Spessore connettore(mm)
Larghezza connettore(mm)
Gamma sezione trasversale
Misura
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240152 |
3240153 |
3240154 |
3240155 |
3240156 |
3240157 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Spessore connettore (mm) | Larghezza connettore (mm) | Gamma sezione trasversale | Misura | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1700 | 7 giorni | 0.5 | 2.8 | 0.50–1.50mm² | 2.8 x 0.5mm | - | |||
0.11 € | 1700 | 7 giorni | 0.8 | 2.8 | 0.50–1.50mm² | 2.8 x 0.8mm | - | |||
0.16 € | 1200 | 7 giorni | 0.5 | 4.8 | 0,705 - 1,50 mm² | 4.8 x 0.5mm | Sì | |||
0.16 € | 1200 | 7 giorni | 0.8 | 4.8 | 0,705 - 1,50 mm² | 4.8 x 0.8mm | - | |||
0.18 € | 1100 | 7 giorni | 0.8 | 6.3 | 0,705 - 1,50 mm² | 6.3 x 0.8mm | - | |||
0.16 € | 1200 | 7 giorni | 0.5 | 4.8 | 1.50–2.50mm² | 4.8 x 0.5mm | Sì |