Connettore C-SCFMI (3240530)

Connettore C-SCFMI 3240530

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore C-SCFMI 3240530
  • Connettore C-SCFMI 3240530

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3240530

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 0.35

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Insulation coating (color): Blu

Gamma sezione trasversale: 1.50–2.50mm²

Caratteristiche connettore: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3240530

Codice componente
3240530
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insulation coating (color) Gamma sezione trasversale Caratteristiche connettore

0.35 €

550 7 giorni Blu1.50–2.50mm²-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Insulation material PVC Angolo di attacco(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 6.3 Misura 6.3 x 0.8mm Tipo di connettore (categoria) Presa a lamella
Materiale contatto Ottone stagnato Con isolamento Preisolato Merci industriali

Si trova sulla pagina di Connettore C-SCFMI, il codice articolo è il seguente: 3240530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240530.

Tipologia prodotto

Codice componente
3240529
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Insulation coating (color) Gamma sezione trasversale Caratteristiche connettore

0.35 €

550 7 giorni Rosso0.50–1.50mm²+ giunto di derivazione

Supporto tecnico