Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3240251
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.03 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Overall Length: - mm
Conforming wire size: 24 AWG
Insulation material: [Altro] PP
Insulation coating (color): Giallo
Gamma temperatura: +105 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240251
Codice componente
|
---|
3240251 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Gamma temperatura (°C) | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 6000 | 7 giorni | - | 24 | [Altro] PP | Giallo | +105 | Confezionamento bobina | Catodo in rame, stagnato | Sì |
Loading...
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 0.25mm² x 8mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Con isolamento | Preisolato |
---|
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 0.25mm² x 8mm, il codice articolo è il seguente: 3240251.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240251.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Insulation coating (color)
Gamma temperatura(°C)
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3201364 |
3203037 |
3240250 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Gamma temperatura (°C) | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 4200 | 7 giorni | 12.5 | 24 | [Altro] PP | Blu | +105 | - | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.04 € | 4200 | 75 giorni | 12.5 | 24 | [Altro] PP | Giallo | +105 | - | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.03 € | 6000 | 7 giorni | - | - | - | Blu | -40 | Confezionamento bobina | Placcatura in rame argentato | Sì |