Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3203066
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.04 €
Tempi di consegna: 89 giorni
Overall Length: 12.5 mm
Conforming wire size: 24 AWG
Insulation material: [Altro] PP
Gamma temperatura: +105 °C
Caratteristiche connettore: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3203066
Codice componente
|
---|
3203066 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Gamma temperatura (°C) | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 4200 | 89 giorni | 12.5 | 24 | [Altro] PP | +105 | - | Catodo in rame, stagnato | - |
Loading...
Insulation coating (color) | Turchese | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 0.34mm² x 8mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 0.34mm² x 8mm, il codice articolo è il seguente: 3203066.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3203066.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche connettore
Merci industriali
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Gamma temperatura(°C)
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3240249 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Gamma temperatura (°C) | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 6000 | 7 giorni | - | - | - | -40 | Confezionamento bobina | Placcatura in rame argentato | Sì |