Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3201301
Conforming wire size(AWG) | 22 | Insulation material | PP | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 0.50mm² x 6mm |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 0.50mm² x 6mm, il codice articolo è il seguente: 3201301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3201301.
Configura
Proprietà di base
Insulation coating (color)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3200687 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Insulation coating (color) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 5400 | 7 giorni | Bianco |