Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3201288
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.04 €
Tempi di consegna: 96 giorni
Conforming wire size: 20 AWG
Insulation material: [Altro] PP
Gamma temperatura: +105 °C
Materiale contatto: Catodo in rame, stagnato
Merci industriali: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3201288
Codice componente
|
---|
3201288 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Gamma temperatura (°C) | Materiale contatto | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 4700 | 96 giorni | 20 | [Altro] PP | +105 | Catodo in rame, stagnato | - |
Loading...
Insulation coating (color) | Grigio | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 0.75mm² x 10mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 0.75mm² x 10mm, il codice articolo è il seguente: 3201288.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3201288.
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Gamma temperatura(°C)
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3203118 |
3203163 |
3203299 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Gamma temperatura (°C) | Materiale contatto | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 5000 | 7 giorni | 20 | [Altro] PP | 105 | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.04 € | 5200 | 7 giorni | 20 | [Altro] PP | +105 | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.04 € | 5000 | 7 giorni | - | - | -40 | Placcatura in rame argentato | Sì |