Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3200195
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.04 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Overall Length: 18 mm
Codice colore paese: -
Merci industriali: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3200195
Codice componente
|
---|
3200195 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Codice colore paese | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 4700 | 7 giorni | 18 | - | - |
Loading...
Conforming wire size(AWG) | 16 | Insulation material | PP | Insulation coating (color) | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 1.50mm² x 10mm | Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Virola |
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 1.50mm² x 10 mm, il codice articolo è il seguente: 3200195.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200195.
Configura
Proprietà di base
Codice colore paese
Merci industriali
Overall Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1208872 |
3201974 |
3203134 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Codice colore paese | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 5000 | 7 giorni | - | - | - | |||
0.08 € | 2200 | 7 giorni | 19.5 | DIN | Sì | |||
0.04 € | 5000 | 7 giorni | 18 | - | - |