Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1212524
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.02 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Overall Length: - mm
Conforming wire size: - AWG
Insulation material: -
Insulation coating (color): [Altro] Nero
Gamma temperatura: -40 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1212524
Codice componente
|
---|
1212524 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Gamma temperatura (°C) | Codice colore paese | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 9000 | 7 giorni | - | - | - | [Altro] Nero | -40 | - | Confezionamento bobina | Placcatura in rame argentato | Sì |
Loading...
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 1.50mm² x 8mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Con isolamento | Preisolato |
---|
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 1.50mm² x 8mm, il codice articolo è il seguente: 1212524.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1212524.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Codice colore paese
Insulation coating (color)
Gamma temperatura(°C)
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1200107 |
1212781 |
3200917 |
3201136 |
3201592 |
3201916 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Gamma temperatura (°C) | Codice colore paese | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 7500 | 7 giorni | - | - | - | [Altro] Nero | -40 | - | Confezionamento bobina | Placcatura in rame argentato | Sì | |||
0.02 € | 9000 | 7 giorni | - | - | - | Rosso | -40 | - | Confezionamento bobina | Placcatura in rame argentato | Sì | |||
0.02 € | 9000 | 7 giorni | - | 16 | [Altro] PP | [Altro] Nero | +105 | - | - | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.02 € | 8700 | 7 giorni | - | 16 | [Altro] PP | Rosso | +105 | - | - | Catodo in rame, stagnato | - | |||
0.02 € | 9000 | 7 giorni | - | 16 | [Altro] PP | Rosso | +105 | DE | Confezionamento bobina | Catodo in rame, stagnato | Sì | |||
0.07 € | 2600 | 7 giorni | 17.5 | 16 | [Altro] PP | [Altro] Nero | +105 | DIN | - | Catodo in rame, stagnato | Sì |