Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Conforming wire size(AWG) | 14 | Insulation material | PP | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 2.50mm² x 12mm |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Virola | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
Con isolamento | Preisolato |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Codice colore paese
Merci industriali
Insulation coating (color)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali