Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3200700
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.26 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Insulation coating (color): Giallo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3200700
Overall Length(mm) | 35 | Conforming wire size(AWG) | 4 | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 25mm² x 22mm | Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Virola |
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 25mm² x 22mm, il codice articolo è il seguente: 3200700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200700.
Configura
Proprietà di base
Insulation coating (color)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3200739 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Insulation coating (color) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 700 | 7 giorni | [Altro] Nero |